Buitendichting HSSV NW23 grijs Artikelnr. 920311
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
920311
Artikel omschrijving
Buitendichting HSSV NW23 grijs
Kleur
grijs
Geschikt voor nominale maat
23,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Stuk per verpakkingseenheid
4060892381676
individuele hoeveelheden bestelbaar
39174000

Technische gegevens

Buitendichting
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: thermoplastische vulkanisaten (TPV)

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, oplosmiddelen, chemicaliën

Toepassing

      • Buitenafdichting voor snelinvoerkabels. Geschikt voor HSSV-kabelinvoerkabels.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible