Opener HSSV NW 50
Artikelnr. 99896
Itemdetails Opener HSSV NW 50
- Artikelnr.
- 99896
- Artikel omschrijving
- Opener HSSV NW 50
- Kleur
- geel
- Geschikt voor nominale maat
- 50,0
- Geschikt voor nominale maat
- 5
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Stuk per verpakkingseenheid
- 4060892383526
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- 39269097
Technical Data Opener HSSV NW 50
Opener | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Details Opener HSSV NW 50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Om HSSV-kabelinvoerkabels te openen. Gewoon over de kabelinvoer schuiven - tegen de kabelinvoer drukken - vergrendeling openen.
Downloads Opener HSSV NW 50
Accessoires
Producten die bij dit product passen