Opener HSSV NW 29 Artikelnr. 99894
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99894
Artikel omschrijving
Opener HSSV NW 29
Kleur
geel
Geschikt voor nominale maat
29,0
Geschikt voor nominale maat
5
Geschikt voor nominale maat
geen
Stuk per verpakkingseenheid
4060892383502
individuele hoeveelheden bestelbaar
39269097

Technische gegevens

Opener
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Om HSSV-kabelinvoerkabels te openen. Gewoon over de kabelinvoer schuiven - tegen de kabelinvoer drukken - vergrendeling openen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible