Opener HSSV NW 10 Artikelnr. 99892
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99892
Artikel omschrijving
Opener HSSV NW 10
Kleur
geel
Geschikt voor nominale maat
10,0
Geschikt voor nominale maat
10
Geschikt voor nominale maat
geen
Stuk per verpakkingseenheid
4060892383489
individuele hoeveelheden bestelbaar
39269097

Technische gegevens

Opener
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Om HSSV-kabelinvoerkabels te openen. Gewoon over de kabelinvoer schuiven - tegen de kabelinvoer drukken - vergrendeling openen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible