HSSV-KF M50 x 1,5 grijs Artikelnr. 920512
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920512
Artikel omschrijving
HSSV-KF M50 x 1,5 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Kleur
grijs
Lengte mm
116,0
Hoogte mm
76
Breedte mm
101,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892385100
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA vouwflens
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
korte termijn tot +140°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • cadmiumvrij
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Afmetingen getest volgens UR-normen.
      • Schroefverbinding: metrisch volgens EN 45545-2:2016 3x HL
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte

Toepassing

      • Openingsflenshoek voor verbindingswartels of kabelwartels. Flenshoek geopend om eenvoudige invoer van voorgemonteerde kabels mogelijk te maken. Zeer stabiel.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible