HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
Artikelnr. 920509
Itemdetails HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
- Artikelnr.
- 920509
- Artikel omschrijving
- HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Lengte mm
- 69,0
- Hoogte mm
- 44
- Breedte mm
- 65,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892385070
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
PA vouwflens | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C korte termijn tot +140°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- cadmiumvrij
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Afmetingen getest volgens UR-normen.
- Schroefverbinding: metrisch volgens EN 45545-2:2016 3x HL
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- H - Hoogte
- W - Breedte
- L - Lengte
Toepassing
-
- Openingsflenshoek voor verbindingswartels of kabelwartels. Flenshoek geopend om eenvoudige invoer van voorgemonteerde kabels mogelijk te maken. Zeer stabiel.
Downloads HSSV-KF M25 x 1,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen