Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) zwart

Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) zwart Artikelnr. 920414
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920414
Artikel omschrijving
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) zwart
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
9,3
Sleutelmaat mm
19
Geschikt voor nominale maat
10,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892386268
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Interne afdichting gemaakt van TPE.
      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible