Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
Artikelnr. 920407
Itemdetails Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
- Artikelnr.
- 920407
- Artikel omschrijving
- Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Schroefdraadlengte mm
- 13,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Geschikt voor nominale maat
- 16,0 / 17,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892386190
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technical Data Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Interne afdichting gemaakt van TPE.
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen