Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic M40 x 1,5 NW 36 / 37 grijs

Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic M40 x 1,5 NW 36 / 37 grijs Artikelnr. 94205
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94205
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic M40 x 1,5 NW 36 / 37 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
15,6
Geschikt voor nominale maat
36,0 / 37,0
Geschikt voor nominale maat
25
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892384561
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • UR-getest
      • Beschermingsklasse:
      • IP 66 met buitenafdichting
      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible