Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
Artikelnr. 920211
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
- Artikelnr.
- 920211
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
- Kleur
- grijs
- Geschikt voor nominale maat
- 29,0
- Geschikt voor nominale maat
- 25
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Stuk per verpakkingseenheid
- 4060892384974
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- 39174000
Technical Data Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Beschermingsklasse:
- IP 66 met buitenafdichting
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Flens.
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° flange NW 29 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen