Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 45° metal M32 x 1,5 zwart

Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 45° metal M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 920270
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920270
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 45° metal M32 x 1,5 zwart
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
40
Geschikt voor nominale maat
29,0
Geschikt voor nominale maat
25
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892385872
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • UR-getest
      • Beschermingsklasse:
      • IP 66 met buitenafdichting
      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen met metalen mannelijke draad voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible