Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M40 x 1,5 (NW 29) zwart

Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M40 x 1,5 (NW 29) zwart Artikelnr. 920298
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920298
Artikel omschrijving
Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M40 x 1,5 (NW 29) zwart
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Kleur
zwart
Klembereik van / tot mm
24,00 - 28,00
Schroefdraadlengte mm
11,2
Geschikt voor nominale maat
29,0
Geschikt voor nominale maat
25
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892386152
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gecombineerde golfslangkabelkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Beschermingsklasse op kabel met UNI-DICHT afdichtingsinzet:
      • met kleurgecodeerde afdichtingsinzet: IP 68 -10 bar in aangegeven klembereik
      • met meerdere afdichtingsinzetten tot IP 65 en/of IP 68, wanneer de boordiameter in de afdichtingsinzet en de kabeldiameter identiek zijn
      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Gecombineerd met messing kabelwartel.
      • Gecombineerde snelle inzetkabelwartels met enkele afdichting voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible