Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grijs

Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grijs Artikelnr. 920291
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920291
Artikel omschrijving
Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grijs
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kleur
grijs
Klembereik van / tot mm
11,50 - 15,50
Schroefdraadlengte mm
9,5
Geschikt voor nominale maat
16,0 / 17,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892386084
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gecombineerde golfslangkabelkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Beschermingsklasse op kabel met UNI-DICHT afdichtingsinzet:
      • met kleurgecodeerde afdichtingsinzet: IP 68 -10 bar in aangegeven klembereik
      • met meerdere afdichtingsinzetten tot IP 65 en/of IP 68, wanneer de boordiameter in de afdichtingsinzet en de kabeldiameter identiek zijn
      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Gecombineerd met messing kabelwartel.
      • Gecombineerde snelle inzetkabelwartels met enkele afdichting voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible