Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
Artikelnr. 920290
Itemdetails Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
- Artikelnr.
- 920290
- Artikel omschrijving
- Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Klembereik van / tot mm
- 9,00 - 13,00
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Geschikt voor nominale maat
- 16,0 / 17,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892386077
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technical Data Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
Gecombineerde golfslangkabelkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
Kabelopbouw
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Beschermingsklasse op kabel met UNI-DICHT afdichtingsinzet:
- met kleurgecodeerde afdichtingsinzet: IP 68 -10 bar in aangegeven klembereik
- met meerdere afdichtingsinzetten tot IP 65 en/of IP 68, wanneer de boordiameter in de afdichtingsinzet en de kabeldiameter identiek zijn
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Gecombineerd met messing kabelwartel.
- Gecombineerde snelle inzetkabelwartels met enkele afdichting voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.
Downloads Gecombineerde golfslangkabelkoppeling HSSV combination M20 x 1,5 (NW 16) grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen