HSK-WI PG 11 grijs (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 96982
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96982
Artikel omschrijving
HSK-WI PG 11 grijs (CD 5,0-10,0 mm)
Type draad
PG
Maat
PG 11
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
5,0 - 10,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892364778
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA bochtwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Bochtige wartel met NPT-schroefdraad zonder O-ring.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TL - Schroefdraadlengte
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment worden heropend.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible