HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
Artikelnr. 96406
Itemdetails HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
- Artikelnr.
- 96406
- Artikel omschrijving
- HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 11,0
- Sleutelmaat mm
- 42
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892364716
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
PA bochtwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Bochtige wartel met NPT-schroefdraad zonder O-ring.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TL - Schroefdraadlengte
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment worden heropend.
Downloads HSK-WI PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen