HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
Artikelnr. 97576
Itemdetails HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
- Artikelnr.
- 97576
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 22,0 - 32,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892366673
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -35°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Afdichting: Fluorrubber (FPM)
-
- O-ring: Fluorrubber (FPM)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- groot temperatuurbereik
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- De kabelwartel voldoet aan strenge technische eisen. Deze is gemaakt van polyvinylideenfluoride en geschikt voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan UV-straling.
Downloads HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen