HSK-MS-B PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 92914
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
92914
Artikel omschrijving
HSK-MS-B PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kabel-Ø van / tot mm
6,0 - 12,0
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892366406
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

Messing vernikkelde kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Anti-knikveer: Roestvrij staal (1.4310)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • met anti-knikspiraal

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible