Polyoelfin krimpkous HSB 375-C transparant
Artikelnr. 96761
Itemdetails Polyoelfin krimpkous HSB 375-C transparant
- Artikelnr.
- 96761
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous HSB 375-C transparant
- Type
- HSB 375-C
- Kleur
- transparant
- Binnen-Ø na krimp mm
- 4,7
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 9,5
- Wanddikte mm
- 0,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892394867
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous HSB 375-C transparant
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous HSB 375-C transparant
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- Loodvrij
Notities
-
- Verzendvorm: HSB-doos
- Andere kleuren op aanvraag.
- Halogeenvrij (alleen transparant)
Toepassing
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten