Polyoelfin krimpkous HSB 500-C transparant

Polyoelfin krimpkous HSB 500-C transparant Artikelnr. 96752
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96752
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous HSB 500-C transparant
Type
HSB 500-C
Kleur
transparant
Binnen-Ø na krimp mm
6,4
Binnen-Ø voor krimp mm
12,7
Wanddikte mm
0,7
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394850
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • Loodvrij

Notities

      • Verzendvorm: HSB-doos
      • Andere kleuren op aanvraag.
      • Halogeenvrij (alleen transparant)

Toepassing

      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible