Polyoelfin krimpkous HSB 250 zwart
Artikelnr. 91326
Itemdetails Polyoelfin krimpkous HSB 250 zwart
- Artikelnr.
- 91326
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous HSB 250 zwart
- Type
- HSB 250
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 3,2
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 6,4
- Wanddikte mm
- 0,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892394775
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous HSB 250 zwart
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous HSB 250 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- Loodvrij
Notities
-
- Verzendvorm: HSB-doos
- Andere kleuren op aanvraag.
- Halogeenvrij (alleen transparant)
Toepassing
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten