HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN groen 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Artikelnr. 803672
Itemdetails HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN groen 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
- Artikelnr.
- 803672
- Artikel omschrijving
- HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN groen 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,95
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 66,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315596
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN groen 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |