HMCB200 DRIVE CLIQ™ PVC STATIC groen 2 x 2 x AWG 24 / 7 Artikelnr. 802471
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802471
Artikel omschrijving
HMCB200 DRIVE CLIQ™ PVC STATIC groen 2 x 2 x AWG 24 / 7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,85
Cu factor per km
35,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
63,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315565
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible