Binnensnijder (universeel) HIMS II

Binnensnijder (universeel) HIMS II Artikelnr. 906240
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906240
Artikel omschrijving
Binnensnijder (universeel) HIMS II
Type
HIMS II
Lengte mm
170,0
Gewicht kg (ongeveer)
1,00
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430220
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Binnensnijder (universeel)

Details

Kabelopbouw

      • Innenmantelschneider zum Absetzen der Primärisolation an Endstücken von Mittelspannungskabeln (6-45 kV) bis 15 mm isolationsstärke und einem Außendurchmesser von 15 bis 52 mm.
      • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Spiral- und Kreisschnitte sind möglich, die Schnitttiefe ist von 0 bis 15 mm einstellbar und der Vorschub in 5 Stufen wählbar.
      • Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden, die Abisolierlänge ist unbegrenzt. Das Werkzeug verfügt über optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen. Rotationsdurchmesser max. 220 mm.
      • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 170 mm
      • Gewicht 1000 g

Eigenschappen

      • HIMS II-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Notities

      • Reservemes voor HIMS, artikelnummer 906241
      • Reservetube siliconenpasta 100 ml, artikelnummer 906239
      • Leveringsomvang:
      • HIMS II-apparaat, siliconenpasta, inbussleutel 2,5 mm, plastic koffer

Toepassing

      • De binnenmantelsnijder HIMS II kan worden gebruikt voor het verwijderen van de primaire isolatie aan de uiteinden van middenspanningsgeleiders van 6 tot 45 kV met buitendiameters van 15 tot 52 mm en een maximale isolatiedikte van 15 mm. De positionering op de kabel gebeurt door een klemsysteem. Spiralen en cirkelsneden zijn mogelijk. De snijdiepte is instelbaar van 0 tot 15 mm en de voedingssnelheid is selecteerbaar in 5 stappen. Het strippen kan op elke positie van de kabel worden gestopt. De striplengte is onbeperkt. Het apparaat heeft optimale glij-eigenschappen dankzij gecoate contactoppervlakken. De maximale draaidiameter is 220 mm. De componenten zijn gemaakt van aluminium, staal en messing, met geanodiseerde, verchroomde en vernikkelde oppervlakken. De messen zijn van gelegeerd staal met een hardheid van minstens 55 HRC.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible