Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
Artikelnr. 94905
Itemdetails Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
- Artikelnr.
- 94905
- Artikel omschrijving
- Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø max. mm
- 15,0
- Binnen-Ø min. mm
- 7,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391880
- Douanetariefnummer
- 58081000
Technische gegevens Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
Polyester gevlochten slang | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +150°C korte termijn tot +220°C |
Details Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyester
-
- Axiaal samendrukbaar
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor bundeling
-
- voor de mechanische bescherming van elektrische kabels en leidingen
Downloads Polyester gevlochten slang HGP 7-15 mm grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen