Polyester gevlochten slang HGP 4-11 mm grijs

Polyester gevlochten slang HGP 4-11 mm grijs Artikelnr. 94903
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94903
Artikel omschrijving
Polyester gevlochten slang HGP 4-11 mm grijs
Kleur
grijs
Binnen-Ø max. mm
11,0
Binnen-Ø min. mm
4,0
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391866
Douanetariefnummer
58081000

Technische gegevens

Polyester gevlochten slang
Temperatuurbereik -50°C tot +150°C
korte termijn tot +220°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyester
      • Axiaal samendrukbaar

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor bundeling
      • voor de mechanische bescherming van elektrische kabels en leidingen

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible