Polyoelfin krimpkous HFS 19,0 Artikelnr. 99562
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99562
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous HFS 19,0
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
19,0
Binnen-Ø voor krimp mm
38,0
Wanddikte mm
1,0
Meters per verpakkingseenheid
30
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397714
Douanetariefnummer
39173300

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • Loodvrij

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible