Polyoelfin krimpkous HFS 15,9 Artikelnr. 99561
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99561
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous HFS 15,9
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
15,9
Binnen-Ø voor krimp mm
31,8
Wanddikte mm
0,8
Meters per verpakkingseenheid
30
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397707
Douanetariefnummer
39173300

Technical Data

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • Loodvrij

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible