Polyoelfin krimpkous HFS 4,8
Artikelnr. 99556
Itemdetails Polyoelfin krimpkous HFS 4,8
- Artikelnr.
- 99556
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous HFS 4,8
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 4,8
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 9,5
- Wanddikte mm
- 0,6
- Meters per verpakkingseenheid
- 75
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892397653
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous HFS 4,8
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous HFS 4,8
Kabelopbouw
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- zelfdovend
-
- Loodvrij
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten