Kabelstripper voor gevulkaniseerde halfgeleidende laag HFBS

Kabelstripper voor gevulkaniseerde halfgeleidende laag HFBS Artikelnr. 906237
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906237
Artikel omschrijving
Kabelstripper voor gevulkaniseerde halfgeleidende laag HFBS
Type
HFBS
Lengte mm
170,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,79
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430206
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelstripper voor gevulkaniseerde halfgeleidende laag

Details

Kabelopbouw

      • Feldbegrenzungsschäler zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht von VPE-isolierten MS-Kabeln bis max. 1,5 mm Stärke und Isolationsdurchmesser von 10 bis 52 mm.
      • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels begonnen und angehalten werden. Ein Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren des Axialvorschubs ist vorhanden.
      • Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen.
      • Rotationsdurchmesser max. 200 mm
      • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 170 mm
      • Gewicht 790 g

Eigenschappen

      • HFBS-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Notities

      • Reservemes 17° voor HFBS, artikelnummer 906238
      • Reservetube siliconenpasta 100 ml, artikelnummer 906239
      • Leveringsomvang:
      • HFBS-apparaat, siliconenpasta, inbussleutel 2,5 mm, plastic koffer

Toepassing

      • Het apparaat is bedoeld voor het strippen van de gevulkaniseerde halfgeleidende laag van laagspannings- en middenspanningsgeleiders. De maximale laagdikte is 1,5 mm. De stripper kan worden gebruikt voor een isolatiediameter van 10 tot 52 mm. De positionering op de kabel gebeurt door een klemsysteem. Het stripproces kan in elke positie van de kabel worden gestart en gestopt. Een schakelhendel om de axiale traverse-snelheid in te schakelen/uit te schakelen is beschikbaar. Het apparaat heeft optimale glij-eigenschappen dankzij gecoate contactoppervlakken. De maximale draaidiameter is 200 mm. De componenten zijn gemaakt van aluminium, staal en messing, met geanodiseerde, verchroomde en vernikkelde oppervlakken. De vormdelen zijn van slagvast plastic. De messen zijn van gelegeerd staal met een hardheid van minstens 55 HRC. <br/>

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible