HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 185 mm²
Artikelnr. 707101
- zeer slijtvast
- PUR buitenmantel met hoge mechanische sterkte
- fijndradig Al-draad, uiterst flexibel
- laag gewicht
- recycleerbaar
- olie- en UV-bestendig
- gecertificeerde aansluitcomponenten beschikbaar
Itemdetails HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 185 mm²
- Artikelnr.
- 707101
- Artikel omschrijving
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 185 mm²
- AWG (ca.)
- 350 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 24,3
- Al-gewicht kg/km
- 544,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 790,0
- Aluminium basis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892330322
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 185 mm²
Ommantelde eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-813 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 185 mm²
Kabelopbouw
-
- Al draad, fijndradig
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC
-
- Aderisolatie: zwart
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: Speciaal-PUR
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- uitstekende flexibiliteit maakt snel leggen mogelijk
-
- recycleerbaar
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
- Verdere details en informatie over speciale oplossingen en geschikte verbindingstechniek vindt u op wind@helukabel.de.
Toepassing
-
- Uiterst flexibele aluminiumkabel voor gebruik in diverse toepassingen op het gebied van energie- en installatietechniek. De hoge flexibiliteit en lage eigen gewicht kunnen aanzienlijk de benodigde arbeidstijd voor installatie op locatie verminderen. Vanwege het gebruikte mantelmateriaal is de HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST uiterst bestand tegen slijtage en mechanische belasting. Het mag uitsluitend worden behandeld met de gecertificeerde HELUKABEL® C8 krimpmethode volgens IEC 61238-1 Klasse A. De benodigde gereedschappen voor deze verbindingsmethode zijn beschikbaar voor levering (kunnen ook worden gehuurd).