HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV zwart 1 x 300 mm² Artikelnr. 709145
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrij
  • slijtvast
  • fijndradig Al-draad, uiterst flexibel
  • laag gewicht
  • recycleerbaar
  • olie- en UV-bestendig
  • gecertificeerde aansluitcomponenten beschikbaar

Itemdetails

Artikelnr.
709145
Artikel omschrijving
HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV zwart 1 x 300 mm²
AWG (ongeveer)
500 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
33,4
Al factor per km
882,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1487,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892330452
Douanetariefnummer
85446090

Technische gegevens

Ommantelde eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-813
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 1800/3000 V
Testspanning kern/kern 9.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Al draad, fijndradig
      • Aderisolatie : halogeenvrij TPE-O
      • Aderisolatie: zwart
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: halogeenvrij TPE-O
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling
      • slijtvast
      • uitstekende flexibiliteit maakt snel leggen mogelijk
      • halogeenvrij
      • recycleerbaar

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Verdere details en informatie over speciale oplossingen en geschikte verbindingstechniek vindt u op wind@helukabel.de.

Toepassing

      • Uiterst flexibele aluminiumkabel voor gebruik in verschillende toepassingen op het gebied van energie- en installatietechniek. De hoge flexibiliteit en lage eigen gewicht kunnen de arbeidstijd die nodig is voor installatie op locatie aanzienlijk verminderen. De HELUWIND® WK POWERLINE ALU mag alleen worden behandeld met de gecertificeerde HELUKABEL® C8 krimpmethode volgens IEC 61238-1 Klasse A. De benodigde gereedschappen voor deze verbindingsmethode zijn beschikbaar voor levering (kunnen ook worden gehuurd).

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible