HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
Artikelnr. 903494
Itemdetails HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
- Artikelnr.
- 903494
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,4
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- zwart
- Klembereik van / tot mm
- 11,00 - 17,00
- Hoogte mm
- 18,3
- Hoogte zonder schroefdraad mm
- 7,3
- Buiten-Ø van bovendeel mm
- 19,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370571
- Douanetariefnummer
- 39235090
Technische gegevens HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
PA beschermingslipje |
Details HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Notities
-
- Kleuren: zwart
- Beschermings kap 903492 alleen voor kabelwartels van het type HELUTOP® met een klemgebied van 5-10 mm.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- H - Hoogte
- H - Hoogte zonder schroefdraad
- D - Buitendiameter
- D - Buitendiameter van bovendeel
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het afdichten van niet-toegewezen kabelwartels
- HELUTOP® HT.
Downloads HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 11,00 - 17,00
Accessoires
Producten die bij dit product passen