HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
Artikelnr. 905183
Itemdetails HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
- Artikelnr.
- 905183
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 6,0 - 12,0
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892352294
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
Messing vernikkelde EMC kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Contactsysteem: Koper-Beryllium
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met geïntegreerd contactsysteem
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- uitstekende weerstand tegen trillingen
-
- grote klembereiken
-
- automatisch beveiligde verbinding in gesloten toestand
-
- uitstekende afschermingsdemping en stroomontlading
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 22 TL 6
Accessoires
Producten die bij dit product passen