HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5 Artikelnr. 99957
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Itemdetails

Artikelnr.
99957
Artikel omschrijving
HELUTOP® MS-EP M63 x 1,5
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M63 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
34,0 - 44,0
Schroefdraadlengte mm
14,0
Sleutelmaat mm
64 / 68
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892351891
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde EMC kabelwartel en aardingswartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Contactsysteem: Koper-Beryllium
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • met geïntegreerd contactsysteem

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • automatisch beveiligde verbinding in gesloten toestand
      • uitstekende afschermingsdemping en stroomontlading

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor een veilige en snelle montage en aansluiting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible