HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
Artikelnr. 90776
Itemdetails HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
- Artikelnr.
- 90776
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 40
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892352003
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
Messing vernikkelde EMC kabelwartel en aardingswartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -40°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Contactsysteem: Koper-Beryllium
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met geïntegreerd contactsysteem
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor veilige, snelle montage en contactmaking.
Downloads HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18,0-25,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen