PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) zwart (RAL 9005)
Artikelnr. 11024767
Itemdetails PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) zwart (RAL 9005)
- Artikelnr.
- 11024767
- Artikel omschrijving
- PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) zwart (RAL 9005)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 6,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Hoogte mm
- 31,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892535802
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) zwart (RAL 9005)
PA kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Details PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) zwart (RAL 9005)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Tests
-
- Testnorm EN 60423
Notities
-
- deelbare afdichting
-
- Legenda:
- Afmetingen
- H - Hoogte
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie