PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) grijs (RAL 7001)

PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) grijs (RAL 7001) Artikelnr. 11024766
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11024766
Artikel omschrijving
PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 27 (50) grijs (RAL 7001)
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7001)
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 6,0
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
27
Hoogte mm
31,9
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892535796
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Tests

      • Testnorm EN 60423

Notities

      • deelbare afdichting
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible