HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M32 x 1,5 zwart (CD 16,0-21,0 mm) SZ 36 TL 15

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M32 x 1,5 zwart (CD 16,0-21,0 mm) SZ 36 TL 15 Artikelnr. 908124
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908124
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M32 x 1,5 zwart (CD 16,0-21,0 mm) SZ 36 TL 15
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Kabel-Ø van / tot mm
16,0 - 21,0
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
36
Hoogte mm
47,3
Stuk per verpakkingseenheid
20
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892350900
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA EX kabelwartel
Temperatuurbereik -60°C tot +70°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68
Slagvast 7 Joule

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Silicone
      • Vlakke afdichting: Silicone

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Notities

      • Voor intrinsiek veilige zone type "i", op aanvraag verkrijgbaar in blauw.
      • Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Goedkeuring: EX II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible