HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
Artikelnr. 908091
Itemdetails HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
- Artikelnr.
- 908091
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 8,0 - 14,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Hoogte mm
- 37,8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892350597
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
PA EX kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +70°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 68 |
Slagvast | 7 Joule |
Details HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- Vlakke afdichting: Chloropreenrubber (CR)
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Notities
-
- Voor intrinsiek veilige zone type "i", in blauw op aanvraag.
- Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 010 X
- IECEx IMQ 13.0003X
- Goedkeuring: EX II 2GD
- Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- H - Hoogte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10
Accessoires
Producten die bij dit product passen