HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1,5 zwart (CD 3,0 - 6,5 mm) SZ 15 TL 15

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1,5 zwart (CD 3,0 - 6,5 mm) SZ 15 TL 15 Artikelnr. 908081
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908081
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1,5 zwart (CD 3,0 - 6,5 mm) SZ 15 TL 15
Type draad
metrisch
Maat
M12 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 6,5
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
15
Hoogte mm
30,3
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892350498
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA EX kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +70°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68
Slagvast 7 Joule

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • Vlakke afdichting: Chloropreenrubber (CR)

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Notities

      • Voor intrinsiek veilige zone type "i", in blauw op aanvraag.
      • Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Goedkeuring: EX II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • H - Hoogte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible