HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
Artikelnr. 906967
Itemdetails HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
- Artikelnr.
- 906967
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 8,0
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 24 / 26
- Hoogte mm
- 50
- Hoekmaat mm
- 29,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 35
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892350207
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
Messing vernikkelde EX kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- Explosiebeveiliging
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Notities
-
- Roestvrij staal 1.4404 en andere temperatuurbereiken op aanvraag.
- PVC-mantels en aardingslabels op aanvraag.
- Certificaat van conformiteit: CESI 13 ATEX 033X
- Markering: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
-
- Legenda:
- Afmetingen
- C - Hoekmaat
- H - Hoogte
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZU - Sleutelmaat bovenlichaam
- SZL - sleutelmaat onderlichaam
- 1 - Onderste lichaam
- 2 - Onderste afdichtingsring
- 3 - O-ring
- 4 - Aardingskegel
- 5 - Wartelvlechtsluiting
- 6 - Middelste lichaam
- 7 - Bovenste afdichtingsring
- 8 - Drukkap
Toepassing
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1,5 (CD 3,0-8,0 mm) SZ 24, 26 TL 16
Accessoires
Producten die bij dit product passen