HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 25, 29 TL 16

HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 25, 29 TL 16 Artikelnr. 906966
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906966
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 25, 29 TL 16
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
6,0 - 12,0
Schroefdraadlengte mm
16,0
Sleutelmaat mm
25 / 29
Hoogte mm
52
Hoekmaat mm
31,5
Stuk per verpakkingseenheid
35
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892350191
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde EX kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • Explosiebeveiliging

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Notities

      • Roestvrij staal 1.4404 en andere temperatuurbereiken op aanvraag.
      • PVC-mantels en aardingslabels op aanvraag.
      • Certificaat van conformiteit: CESI 13 ATEX 033X
      • Markering: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • C - Hoekmaat
      • H - Hoogte
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZU - Sleutelmaat bovenlichaam
      • SZL - sleutelmaat onderlichaam
      • 1 - Onderste lichaam
      • 2 - Onderste afdichtingsring
      • 3 - O-ring
      • 4 - Aardingskegel
      • 5 - Wartelvlechtsluiting
      • 6 - Middelste lichaam
      • 7 - Bovenste afdichtingsring
      • 8 - Drukkap

Toepassing

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible