HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 7,0 mm) Artikelnr. 905780
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905780
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 7,0 mm)
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur inzetstuk
zwart
Aantal gaten x kabel Ø mm
2 x 7,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370465
Douanetariefnummer
40169300

Technische gegevens

NBR meervoudig afdichtingselement
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Notities

      • Inserts voor maat M16x1,5 zijn geschikt voor kabelwartels M16x1,5 met een klemgebied van 5-10 mm.
      • Legenda:
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • H - Hoogte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het opvullen van de HELUTOP® HT wartellichamen gemaakt van polyamide of messing.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible