HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
Artikelnr. 905778
Itemdetails HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
- Artikelnr.
- 905778
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- zwart
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 3 x 5,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 250
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370441
- Douanetariefnummer
- 40169300
Technische gegevens HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
NBR meervoudig afdichtingselement | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Details HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Notities
-
- Inserts voor maat M16x1,5 zijn geschikt voor kabelwartels M16x1,5 met een klemgebied van 5-10 mm.
-
- Legenda:
- D - Buitendiameter
- d - Binnendiameter
- H - Hoogte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het opvullen van de HELUTOP® HT wartellichamen gemaakt van polyamide of messing.
Downloads HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen