HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
Artikelnr. 93852
Itemdetails HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
- Artikelnr.
- 93852
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Kleur
- grijs (RAL 7001)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 5,0 - 10,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892348839
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
PA kunststof wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- met anti-knikspiraal voor mobiel gebruik
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
Downloads HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen