HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (CD 4,0-7,0 mm) SZ 17 TL 8

HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (CD 4,0-7,0 mm) SZ 17 TL 8 Artikelnr. 906994
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906994
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (CD 4,0-7,0 mm) SZ 17 TL 8
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
4,0 - 7,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
17
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892375231
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
korte termijn -40°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyamide (PA) 6 - V2
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • Vlakke afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Ontluchtingselement: Polytetrafluorethyleen (PTFE)
      • met geïntegreerd drukcompensatie- en ventilatiesysteem

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
      • Membraan zorgt ervoor dat luchtvochtigheid de kast kan verlaten, zelfs bij lage drukverschillen; Vermindering van condensatiewater
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444, EN 60423 (metrische draad)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • hoogdichtende behuizingen
      • Omgevingen met een groot temperatuurbereik
      • voorkomt watercondensatie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible