HELUTOP® Easy M25 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908383
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908383
Artikel omschrijving
HELUTOP® Easy M25 grijs (RAL 7001)
Type draad
metrisch
Maat
M25
Kleur
grijs (RAL 7001)
Kabel-Ø van / tot mm
11,0 - 17,0
Sleutelmaat mm
29
Ø Drill hole mm
25,3
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892350436
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Draadloze PA-kabelwartel volgens DIN EN 62444
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
korte termijn -30°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6, V2 volgens UL 94
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • met gepatenteerd veer-/kliksysteem zonder gereedschap

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • eng nebeneinander montierbar
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Notities

      • Extra kleuren op aanvraag
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Installatie zonder het gebruik van speciaal gereedschap. Geen schroefgaten of borgmoeren nodig. Compatibiliteit met de HELUTOP® HT-serie maakt probleemloze integratie in bestaande systemen mogelijk.
      • Voor wanddiktebereik: 0,5-4,0 mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible