tang HELUTOOL HWZ 6
Artikelnr. 907611
Itemdetails tang HELUTOOL HWZ 6
- Artikelnr.
- 907611
- Artikel omschrijving
- tang HELUTOOL HWZ 6
- Type
- HWZ 6
- Lengte mm
- 270,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,565
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 16,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430084
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens tang HELUTOOL HWZ 6
tang |
Details tang HELUTOOL HWZ 6
Kabelopbouw
-
- Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.
-
- Länge 240 mm
-
- Gewicht 400 g
Toepassing
-
- Krimptang voor niet-geïsoleerde terminals van 0,5 tot 16mm². De ratel garandeert een permanent hoogwaardig krimresultaat.
Downloads tang HELUTOOL HWZ 6
Accessoires
Producten die bij dit product passen