tang HELUTOOL HWW 6/50
Artikelnr. 907612
Itemdetails tang HELUTOOL HWW 6/50
- Artikelnr.
- 907612
- Artikel omschrijving
- tang HELUTOOL HWW 6/50
- Type
- HWW 6/50
- Lengte mm
- 380,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,30
- doorsnede van / tot mm²
- 6,00 - 50,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430091
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens tang HELUTOOL HWW 6/50
tang |
Details tang HELUTOOL HWW 6/50
Kabelopbouw
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
-
- Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
-
- Länge 380 mm
-
- Gewicht 1300 g
Toepassing
-
- Krimpgereedschap voor het krimpen van buisvormige kabelaansluitingen en connectoren van de HELU-S-RK buisvormige kabelaansluitingen en HELU-S-SV buisvormige butt-connectoren - serie
-
- Toepassingsgebied: 6 tot 50 mm²
-
- Doorsnede kan worden aangepast door de inbouw draaiende matrijzen
-
- Geen noodzaak om matrijzen te vervangen
-
- Gereedschapspunten door kleine metingen, lichtgewicht en een extreem hoge krimpkwaliteit dankzij WM-krimpen
Downloads tang HELUTOOL HWW 6/50
Accessoires
Producten die bij dit product passen